HUBBELL CANADA
KIL_F_SWZ60-050NPT_Angled
* Image représentative
KIL_F_SWZ60-050NPT_Angled

SWZ60-200NPT

Marque:

Killark

No de catalogue:

SWZ60-200NPT

Série SWZ - Rondelle en nylon - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille de l'embout 2" NPT.

Available with clearance holes to accommodate a wide range of threadforms including ISO (metric), NPT, PG, BSP, and ET.

Détails du produit

Général

Application

Used with cable glands or similar fittings entering an enclosure.

Catalog Number

SWZ60-200NPT

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Série

SWZ

Type

Washer

UPC

783936410609

Dimensions

Dimensions

3 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.05

Taille du moyeu

2"

Ressources et téléchargements