HUBBELL CANADA
Image of T153004 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA, T153004
Image of T153004 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA, T153004
Image of T153004 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA, T153004
Image of T153004 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA, T153004
Image of T153004 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA, T153004

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA, T153004

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T153004

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Détails du produit

Général

Catalog Number

T153004

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

130°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

0.1

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de montage

Wall

UPC

047503086285

Dimensions

Dimensions

3.05 po x 3.14 po x 6.41 po

Hauteur

6.41 in

Largeur

3.14 in

Longueur

3.05 in

Poids

4 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

250

Quantité dans l'emballage

3

Ressources et téléchargements