Marque: Acme Electric
No de catalogue: T153005
Catalog Number
T153005
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
130°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
0.1
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Type de montage
Wall
UPC
047503085349
Dimensions
3.67 po x 3.89 po x 7.16 po
Hauteur
7.16 in
Largeur
3.89 in
Longueur
3.67 in
Poids
5 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
240 X 480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
252
Quantité dans l'emballage
3