HUBBELL CANADA
Image of T153006 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA, T153006
Image of T153006 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA, T153006
Image of T153006 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA, T153006
Image of T153006 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA, T153006
Image of T153006 Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA, T153006

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA, T153006

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T153006

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Détails du produit

Général

Catalog Number

T153006

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

130°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

0.1

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de montage

Wall

UPC

047503085387

Dimensions

Dimensions

3.67 po x 3.89 po x 7.16 po

Hauteur

7.16 in

Largeur

3.89 in

Longueur

3.67 in

Poids

7 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

180

Quantité dans l'emballage

3

Ressources et téléchargements