HUBBELL CANADA
Image of T153929 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 2000VA, T153929
Image of T153929 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 2000VA, T153929
Image of T153929 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 2000VA, T153929
Image of T153929 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 2000VA, T153929
Image of T153929 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 2000VA, T153929

Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 2000VA, T153929

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T153929

Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 2000VA.

  • Conçu pour être installé à l'extérieur du panneau de contrôle

Détails du produit

Général

Catalog Number

T153929

Catégorie de produit

Industrial Control Transformer

Classe d'isolation UL

155°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Matériau des enroulements

CU

Tension secondaire

100/120 V

Type de montage

Wall

UPC

047503183182

Dimensions

Dimensions

7.13 po x 10.31 po x 14.77 po

Hauteur

14.77 in

Largeur

10.31 in

Longueur

7.13 in

Poids

80 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240/480/600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements