HUBBELL CANADA
Image of T181223 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240 X 480 - 120V, 10000VA, T181223
Image of T181223 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240 X 480 - 120V, 10000VA, T181223
Image of T181223 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240 X 480 - 120V, 10000VA, T181223

Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240 X 480 - 120V, 10000VA, T181223

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T181223

Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240 X 480 - 120V, 10000VA.

  • Conçu pour être installé à l'extérieur du panneau de contrôle

Détails du produit

Général

Catalog Number

T181223

Catégorie de produit

Industrial Control Transformer

Classe d'isolation UL

155°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Matériau des enroulements

CU

Tension secondaire

120 V

Type de montage

Wall

UPC

047503842027

Dimensions

Dimensions

12.94 po x 13.88 po x 16.47 po

Hauteur

16.47 in

Largeur

13.88 in

Longueur

12.94 in

Poids

308 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements