Marque: Acme Electric
No de catalogue: T2527051
Catalog Number
T2527051
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
30/24
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5.0%
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire
600/480
Tension secondaire
480/380 V
Type de montage
Wall
UPC
047503085844
Dimensions
7.37 po x 19.25 po x 15.21 po
Hauteur
15.21 in
Largeur
19.25 in
Longueur
7.37 in
Poids
152 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
600/480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1