HUBBELL CANADA
Image of T2527071 Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 45/36kVA, Autotransformateur, T2527071
* Image représentative
Image of T2527071 Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 45/36kVA, Autotransformateur, T2527071

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 45/36kVA, Autotransformateur, T2527071

OU

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2527071

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 45/36kVA, Autotransformateur.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Détails du produit

Général

Catalog Number

T2527071

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

45/36

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

600/480

Tension secondaire

480/380 V

Type de montage

Wall

UPC

004750342007

Dimensions

Dimensions

7.37 po x 19.25 po x 15.21 po

Hauteur

15.21 in

Largeur

19.25 in

Longueur

7.37 in

Poids

156 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

600/480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1