HUBBELL CANADA
Image of T253008S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,5kVA, T253008S
Image of T253008S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,5kVA, T253008S
Image of T253008S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,5kVA, T253008S
Image of T253008S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,5kVA, T253008S
Image of T253008S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,5kVA, T253008S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,5kVA, T253008S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T253008S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,5kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Détails du produit

Général

Catalog Number

T253008S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

155°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

0.5

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de montage

Wall

UPC

047503085066

Dimensions

Dimensions

4.2 po x 4.37 po x 9.06 po

Hauteur

9.06 in

Largeur

4.37 in

Longueur

4.2 in

Poids

15 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

32

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements