Marque: Acme Electric
No de catalogue: T253009SS
Catalog Number
T253009SS
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
155°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
0.75
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Type de montage
Wall
UPC
047503130520
Dimensions
4.5 po x 4.75 po x 9.68 po
Hauteur
9.68 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.5 in
Poids
19 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
240 X 480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1