Marque: Acme Electric
No de catalogue: T253010S
Catalog Number
T253010S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
1
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Type de montage
Wall
UPC
047503085394
Dimensions
5.13 po x 5.5 po x 10.5 po
Hauteur
10.5 in
Largeur
5.5 in
Longueur
5.13 in
Poids
24 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
240 X 480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1