HUBBELL CANADA
Image of T253012S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 2kVA, T253012S
Image of T253012S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 2kVA, T253012S
Image of T253012S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 2kVA, T253012S
Image of T253012S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 2kVA, T253012S
Image of T253012S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 2kVA, T253012S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 2kVA, T253012S

OU

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T253012S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 2kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Détails du produit

Général

Catalog Number

T253012S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

2

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de montage

Wall

UPC

047503084267

Dimensions

Dimensions

5.13 po x 5.5 po x 13 po

Hauteur

13 in

Largeur

5.5 in

Longueur

5.13 in

Poids

38 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1