Marque: Acme Electric
No de catalogue: T253012SS
Catalog Number
T253012SS
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
2
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Type de montage
Wall
UPC
047503085783
Dimensions
5.13 po x 5.5 po x 13 po
Hauteur
13 in
Largeur
5.5 in
Longueur
5.13 in
Poids
38 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
240 X 480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1