HUBBELL CANADA
Image of T2530134S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 3kVA, T2530134S
Image of T2530134S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 3kVA, T2530134S
Image of T2530134S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 3kVA, T2530134S
Image of T2530134S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 3kVA, T2530134S
Image of T2530134S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 3kVA, T2530134S
Liquidation

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 3kVA, T2530134S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2530134S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 3kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Détails du produit

Général

Catalog Number

T2530134S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

3

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de montage

Wall

UPC

047503001264

Dimensions

Dimensions

7.13 po x 10.31 po x 11.5 po

Hauteur

11.5 in

Largeur

10.31 in

Longueur

7.13 in

Poids

55 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1