HUBBELL CANADA
Image of TB250N007 Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, TB250N007
Image of TB250N007 Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, TB250N007
Image of TB250N007 Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, TB250N007
Image of TB250N007 Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, TB250N007
Image of TB250N007 Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, TB250N007

Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, TB250N007

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TB250N007

Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires.

  • La conception encapsulée protège le noyau et la bobine des contaminants potentiellement dommageables
  • Construit avec un laminage en acier au silicium de haute qualité pour minimiser les pertes de noyau et augmenter l'efficacité
  • Blocs de bornes moulés intégrés avec barrières d'isolation pour prévenir les arcs électriques
  • Trousses de blocs-fusibles disponibles et facilement adaptables
  • Les liens de connexion série-parallèle permettent d'économiser des coûts de câblage et de main-d'oeuvre
  • Les bornes permettent un accès complet aux cosses à anneau pour une installation facile, même avec des conducteurs à brins massifs
  • Enroulements en cuivre sur tous les groupes
  • Plaque de montage en acier épais s'adaptant à diverses dimensions de montage
  • La régulation de tension dépasse les exigences de la NEMA
  • Répertorié UL et cUL
  • Répond ou dépasse les normes UL, CSA, NEMA, ANSI et OSHA
  • Garantie limitée de vingt ans.

Détails du produit

Général

Application

Acme’s TB Series Industrial Control Transformers are especially designed to accommodate the momentary current inrush caused when electromagnetic components are energized... without sacrificing secondary voltage stability beyond practical limits.The transformer’s windings and internal terminations are encapsulant encased in a durable thermoplastic end cap, protecting them from potentially damaging moisture, dirt and other ambient contaminants. Acme’s TB Series transformers are dry-type, step-down transformers with the secondary control circuit isolated from the primary line circuit to assure maximum safety.

Catalog Number

TB250N007

Construction

Encapsulated

UPC

047503010402

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1