Marque:
Burndy
No de catalogue:
TMH263
DURIUM silicon bronze material provides long lasting corrosion resistance.
Application
Catalog Number
Couple de serrage recommandé en lb-pi
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Type
Type de connecteur
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Nombre de filets par pouce
Dimension - Taille des filets
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage