HUBBELL CANADA
WBP_TTBDS1BK_PRODIMAGE
WBP_TTBDS1BK_PRODIMAGE

Systèmes de livraison, boîtiers de table, double service, 1) sortie, aluminium

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

TTBDS1AL

Systèmes de livraison, boîtiers de table, double service, 1) sortie, aluminium.

With 9' Power Cord

Détails du produit

Général

Application - pour utilisation sur

Table Top

Catalog Number

TTBDS1AL

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

1) 15A 125V Outlet, 1) 3.55 mm Audio Jack, 1) 15 Pin Gender Changer, 1) Keystone Opening

Série

Connectivity Boxes

Spécifications

Dimensions - 3.88" Diameter

Type

Boxes

Type d'article

Table Top Box

UPC

783585129075

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements