Marque:
Killark
No de catalogue:
VBQRA3034
La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostat
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de pôles
Série
Type
Type de prise
UPC
Courant nominal
Nombre de fils
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Quantité dans l'emballage