WBP_VGA605BK_PRODIMAGE
WBP_VGA605BK_PRODIMAGE
[FR] Discontinued

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

VGA36100BK

Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8-Pin et 3,5 MM Stereo Jack, Non-Plenum, 100' de longueur, Noir.

Non-Plenum 8 Pin W/3.5 to 8 Pin W/3.5

Détails du produit

Général

Application
Horizontal Cable W/Male Ends
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type
VGA, Plug-n-Play
Type d'article
X-END AV Plug-n-Play System
Type de la prise ou fiche
VGA
Type de protecteur
None
UPC
662620242613

Dimensions

Diamètre extérieur
0.375

Caractéristiques électriques

Tension nominale
600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils
#28 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper

Logistique

Quantité dans l'emballage
5

Ressources et téléchargements