text.skipToContent text.skipToNavigation

Vora™ 50L

Par Litecontrol 
Par Litecontrol
  • Vora™ was created with the future in mind by pushing the boundaries of the current landscape of recessed products.
  • Variable Intensity Technology
  • Featuring the newest generation of LED edge-lit technology
  • 2.2" fixture depth, reducing plenum space
  • 5 size options, 3 visual options, 3 finish options
  • 2 SDCM color variation
  • SpectraSync™ Color Tuning Technology available
  • NX Distributed Intelligence™ wired and wireless controls capability available

Détails du produit

Générale

Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Occupancy & Daylight Sensor
Commandes - à sortie numérique pour réseau
  • PowerHUBB
  • NX Distributed Intelligence
Distribution de la lumière Direct
Durée de la garantie
  • LED boards - 5 years
  • LED drivers (standard) - 5 years
  • LED drivers (Lutron) - 3 years
Indice de rendu de couleur (IRC)
  • 80 CRI
  • 90 CRI
Plage de gradation
  • 0%
  • 1%
  • 5%
  • Step-Dimming
Protocole pour les gradateurs
  • 0-10V
  • Lutron EcoSystem Digital
  • DALI
  • DALI 2.0
Source d’éclairage LED
SpectraSyncâ„¢ Color Tuning
  • Dim-to-Warm
  • Tunable White
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
  • SpectraSync
Type de montage Recessed

Évaluations électriques

Lumens par Watt 72 - 120
Puissance en Watts 8.0 - 79.0 W
Tension nominale
  • Universal Voltage - 120 through 277 V
  • 347 V

Certifications et conformité

Certification
  • UL 924
  • CSA
Conformité Buy American (TAA) 52.225-11

Ressources/téléchargements

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Vidéos

VORA 50L

Médias 3D

OPEN - OPN

OPN-C1
OPN-C4
OPN-C5

LENS - SOF

SOF-C1
SOF-C4
SOF-C5