HUBBELL CANADA
WA4AXFN
WA4AXFN

Ventilateur axial - 230 V / 240CFM 6 in.

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

WA6AXFN2

VENTILATEUR AXIAL - 230V / 240CFM 6 IN.

Détails du produit

Général

Catalog Number

WA6AXFN2

Couleur

Noir

Entrée

26/35 Watts

UPC

786725602902

Dimensions

Hauteur

6.77 in

Largeur

6.77 in

Poids

2.5 lb

Profondeur

2 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

230 V

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements