Marque:
Burndy
No de catalogue:
WAD47735
Catalog Number
Classement - Rigidité du corps
Force nominale des 'illets de levage
Matériau
Nom de commerce
Type d'isolateur
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Courant nominal
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
Conducteurs - AAAC taille 5005
Conducteurs - AAAC taille 6201
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
Conducteurs - ACSR taille Str
Conducteurs - AL plage de tailles Str
Conducteurs - AL taille Str
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage