text.skipToContent text.skipToNavigation

Well Lights

Par Kim Lighting 
Par Kim Lighting
Well lights withstand the corrosive forces of water, soil and time. C54 is now available with an IP68 rated energy efficient 11W LED light engine.

Détails du produit

Générale

Cellule photoélectrique No
Couleur
  • Cast Iron
  • Aluminum
Distribution de la lumière
  • Spot
  • Narrow
Matériel - bâti Cast Aluminum
Plage de Lumens 1-2,500 lm
Plage de gradation Dims to 10% Brightness
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage
  • LED
  • Incandescent
  • PR
  • Halogen
Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
Type In-Grade
Type de montage In-Grade
Type d’ampoule
  • High Pressure Sodium
  • Pulse Start Metal Halide, PAR38/R40

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Plage de puissances 70-150
Puissance de l’ampoule (W)
  • 70 W
  • 100 W
  • 150 W
Puissance en Watts 70-150 W
Tension nominale 120 V
Tension primaire
  • 120 VAC
  • 208 VAC
  • 220 VAC
  • 240 VAC
  • 277 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • UL
  • RoHS

Ressources/téléchargements

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Photométrie (1)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
BNS2-36L-800-4K7-4W-BC
4000 K 70 CRI 3069 lm 34 91.24 W Type 4W