HUBBELL CANADA
Image of YA1CA9 YA1CA9
* Image représentative
Image of YA1CA9 YA1CA9

YA1CA9

Marque:

Burndy

No de catalogue:

YA1CA9

BORNE DE COMPRESSION EN ALUMINIUM NON INSULÉE, 2 POINTS Répertoriée 90° C600 Volts à 35 KV.

  • UL486A-486B Listed and CSA Certified
  • Aluminum terminals are dual rated to accommodate both copper and aluminum wire and are indicated with AL-CU on the connector - AL9CU is UL Listed 90°C, up to 35kV, AL7CU is UL Listed 75°C, up to 35kV
  • Barrel is designed with an internal chamfer at the wire entry to ensure smooth insertion of the wire, preventing possible damage of the wire strands during insertion
  • Electro-tin plated unless otherwise specified to reduce galvanic corrosion (bimetallic) and resist corrosive elements
  • Connectors are clearly marked with wire size, die index, color code, and crimp location bands
  • Factory pre-filled with PENETROX Type A13 oxide inhibitor
  • Color coded end caps are factory inserted in the barrels to match the die color code and prevent foreign materials from entering the barrel
  • Aluminum oxidation is not easily detected but causes resistance in a connection, it is imperative the proper preparation takes place prior to making an aluminum-to-aluminum connection

Détails du produit

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA1CA9

Code de couleur

Green

Indice de matrice

471

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous

2

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

DUAL RATED

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

621945447479

UPC 12 Digit

6219454474799

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements