Marque:
Burndy
No de catalogue:
YA25A5
Application
Attribut - Type barillet
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
Attribut physique - Type de languette
Catalog Number
Code de couleur
Indice de matrice
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Températures nominales
Type de connecteur
Type de fini
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Attribut physique - Angle de la languette
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - D en pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - N en pouces
Dimension - Taille des filets
Dimension - Taille du boulon en pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
Dimension - Taille du trou en millimètres
Dimension - Taille du trou en pouces
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
Dimension - Z (pouces)
Tension maximale
Tension nominale
Calibre des fils
Conducteur - Matériau
Conducteurs - AL plage de tailles Str
Conducteurs - AL taille Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
Tailles (calibres) de conducteurs
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Quantité dans l'emballage