Marque:
Burndy
No de catalogue:
YC10C10
Features: Range-Taking Connector: Lowers Inventory Requirements, Compact Size: Easy To Tape And Insulate Connection, Manufactured From High Conductivity Wrought Copper: Provides Low Resistance And Excellent Electrical Conductivity, Economical: Provides Low Installed Cost, Not UL Listed, Conductor Size (run - Range): 12 AWG Solid - 10 AWG Stranded, Conductor Type: Run And Tap: Commercial Stranded Copper, Conductor Size (tap Range): 8 - 2 AWG Commercial Copper, Shape: C, Die Index: 238 Element A, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): Y35, Y750, Y45, Y46 Tool, U-238 Die, (1), MD6 Tool, W238 Die, (1), OUR840 Tool, W238 Die, (1)
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage