Marque:
Burndy
No de catalogue:
YC26A26
Features: Range-Taking, C-Shaped Aluminum Compression Tap, Or Dead-Ending Connector Designed To Eliminate Effects Of Cold Flow, Can Be Gripped In Tool And Slipped Over Line For Easy Crimping, Pre-Filled With PENETROX Joint Compound And Stripsealed, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): Y35, Y750 Tool, U-D Die, (3), Y45 Tool, U-D Die With PT-6515 Adapter, (3), Y46 Tool, U-D Die With PUADP-1 Adapter, (3), Die Index: D Element A, Compressed / Compact: No, Conductor Size (run - Range): 1/0 - 2/0 AWG, Conductor Type: Run: Aluminum, Tap: Aluminum, Shape: C, Conductor Size (tap Range): 2/0 AWG
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
Conducteurs - AL plage de la série Str
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
Conducteurs - AL série Str
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage