Marque:
Burndy
No de catalogue:
YC26L12
Features: Manufactured Form High Conductivity Wrought Copper: Provides Low Resistance And Excellent Electrical Conductivity, Range-Taking Connector: Lowers Inventory Requirements, Reinforced Ribs: Provides Maximum Pull-Out Values, Compact Size: Easy To Tape And Insulate Connection, Economical: Provides Low Installed Cost, Use PUADP-1 Adapter With U Dies In Y46 HYPRESS, Wire Strip Length: 1-13/16 IN, Color Code: Purple, Die Index: 15 Element A, Shape: C, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): Mechanical: MD6, OUR840, MD7-34R, Y2MR Tool, W28VT Die, (3), Y35, Y39, Y750, Y45 Tool, UC26 Die, (1), Y46 Tool, UC26 Die With PUADP-1 Adapter, (1), Number Of Ribs: 2
Application
Catalog Number
Code de couleur
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Températures nominales
Type
Type de connecteur
Type de fini
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - D en pouces
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
Tension maximale
Conducteur - Matériau
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
Conducteurs - Cuivre série Str
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
Tailles (calibres) de conducteurs
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage