Marque:
Burndy
No de catalogue:
YC28C26
Features: Range-Taking Connector: Lowers Inventory Requirements, Compact Size: Easy To Tape And Insulate Connection, Manufactured From High Conductivity Wrought Copper: Provides Low Resistance And Excellent Electrical Conductivity, Economical: Provides Low Installed Cost, 8A - Use CRIMPITS Accommodating 6 Stranded Copper, 6A - Use CRIMPITS Accommodating 4 Stranded Copper, 4A - Use CRIMPITS Accommodating 2 Stranded Copper, 2A - Use CRIMPITS Accommodating 1/0 And 2/0 Copper, Use PUADP-1 Adapter When Using U Dies In The Y46 HYPRESS, Die Index: D3 Element A, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): Y35, Y750, Y45 Tool, U-D3 Die, (1), U-F Die, (3), Y46 Tool, U-D3 Die With PUADP-1 Adapter, (1), U-F Die With PUADP-1 Adapter, (3), Conductor Type: Run: Commercial Stranded Copper, Tap: Commercial Stranded Copper, Conductor Size (run - Range): 3/0 - 4/0 AWG, Shape: C, Conductor Size (tap Range): 1/0 - 2/0 AWG
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage