Marque:
Burndy
No de catalogue:
YC33R26
Catalog Number
Indice de matrice
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Conducteurs - AAAC 5005 plage de prises intermédiaires
Conducteurs - AAAC 5005 prise intermédiaire
Conducteurs - AAAC 6201 plage de prises intermédiaires
Conducteurs - AAAC 6201 prise intermédiaire
Conducteurs - AAAC plage 5005
Conducteurs - AAAC plage 6201
Conducteurs - AAAC série 5005
Conducteurs - AAAC série 6201
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
Conducteurs - ACSR série Cmpt
Conducteurs - ACSR série Str
Conducteurs - AL plage de la série Str
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
Conducteurs - AL série Str
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage