HUBBELL CANADA
YCA2RL2N_Photo_ColorCMYK
YCA2RL2N_Photo_ColorCMYK

YCA321RL2N

Marque:

Burndy

No de catalogue:

YCA321RL2N

Cosse à compression en aluminium conçue pour la borne des conducteurs aériens vers les interrupteurs et autres appareils de la cour d'interrupteurs de la sous-station.Indice de matricule:655.

  • NEMA Standard Mounting Holes
  • Pre-filled with PENETROX joint compound, stripsealed and capped to limit oxide growth and increase the life of the connection

Features:NEMA standard mounting holes, Installed with same die as equivalent fulltension UNISPLICE, Pre-filled with PENETROX joint compound, stripsealed and capped to limit oxide growth and to increase the life of the connection.

Détails du produit

Général

Application

Used for terminating overhead conductors to switch pads and other substation or switch yard apparatus.

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 Hole NEMA

Catalog Number

YCA321RL2N

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

655

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YCA-RL-2N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810810743

UPC 12 Digit

7818108107433

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.25 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.13 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

165 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.59 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.50 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.5 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

336.4 kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

336.4 (18/1) Merlin kcmil

Conducteurs - AL taille Str

336 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AAC

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3920

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements