Marque:
Burndy
No de catalogue:
YCB28R
Features: Permanent Compression Hot-Line Clamp Adapter With Aluminum Run And Copper Bail, Accommodates Any Standard Copper Hotline Clamp On Bail Elements, Permits Hot-Line Tapping Without Arcing Or Chafing Damage To Aluminum Conductor, Installed With Standard Tools And Dies, With Splice, Bail Size: 1/0 AWG Solid, Conductor Type: ACSR, Aluminum, 6201, 5012, Conductor Size (run - Range): 4/0 AWG, Die Index: L Element A, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): MD6, MD7 Tool, W-L Die, (4), Y35, Y750 Tool, U-L Die, (2), Y45 Tool, U-L Die With PT-6515 Adapter, (2), Y46 Tool, U-L Die With PUADP-1 Adapter, (2)
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
Marque des goujons
Matériau
Matériau - anse
Plaqué
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - D en pouces
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - Taille de l'anse
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
Conducteurs - ACSR taille Str
Conducteurs - AL plage de tailles Str
Conducteurs - AL taille Str
Tailles (calibres) de conducteurs
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS