HUBBELL CANADA
BUR_SKU_Single Insul
BUR_SKU_Single Insul

YF0218IWL

Marque:

Burndy

No de catalogue:

YF0218IWL

Les embouts sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en garantissant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Particulièrement utile lorsque plusieurs reconnexions peuvent être nécessaires dans les borniers ou autres dispositifs similaires.

  • Made of electrolytic copper, tin plated
  • Smooth funnel entry to make wire insertion easier
  • Secure contacting even after multiple reconnecctions
  • Long-term contact resistance
  • No fraying of strands
  • No breakage of wire strands when wire is bent, under stress, or in vibration environment
  • UL listed per UL486F requirements
  • RoHS Compliant

Détails du produit

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF0218IWL

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

End Termination

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

621945622098

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.34 in

Dimension - D1 en pouces

0.33 in

Dimension - D2 en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.26 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100