BUR_SKU_Single Insul
BUR_SKU_Single Insul

YF0412IDL

Marque:

Burndy

No de catalogue:

YF0412IDL

Ferrules are electrical connectors used to terminate stranded wires, creating a quality, reliable connection by ensuring each wire strand conducts current when properly crimped. Especially useful when multiple reconnections could be necessary within terminal blocks or other similar devices.

  • Made of electrolytic copper, tin plated
  • Smooth funnel entry to make wire insertion easier
  • Secure contacting even after multiple reconnecctions
  • Long-term contact resistance
  • No fraying of strands
  • No breakage of wire strands when wire is bent, under stress, or in vibration environment
  • UL listed per UL486F requirements
  • RoHS Compliant

Détails du produit

Général

Application
For Use On Copper Conductor
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
End Termination
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
621945622463

Dimensions

Dimension - D en pouces
0.30 in
Dimension - D1 en pouces
0.29 in
Dimension - D2 en pouces
0.44 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.02 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM

Logistique

Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100

Ressources et téléchargements

Dessins de vente