Marque:
Burndy
No de catalogue:
YG14BTC28
Features: BURNDYs YG14B2TC2C6C Compression Bus Bar Connector Is Ideally Suited For Cellular Tower Applicatons And Is Easier To Use Than Exothermic Connections, This High Conduc Tivity Wrought Copper Connector Allows Attachment Of The Ground Conductor To The Ground Bus With Just One Crimp Using The BURNDY Y750 HYPRESS Hydraulic Compression Tool And The U1105 Die Set, This Exclusive Patent Pending Design Allows The User To Attach #2 AWG Solid/Stranded And/Or #6 Solid/Stranded Copper Conductor To 1/4 Thick Copper Bus Bar, This Connection Is Suitable Using (1) Or (2) Conductors For Power, Grounding And Bonding Applictions, UL Listed To Both UL486 And UL467 (Suitable For Direct Burial) Ensures That This Connector Will Meet The Rigors Of Either Application, Prefilled With PENETROX E Compound And Strip Sealed, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): Y750, PAT750 Tool, U1105 Die, (1)
Application
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Type
Type de connecteur
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
Dimension - Taille de barre omnibus côté raccordement de dérivation en pouces
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage