Marque:
Burndy
No de catalogue:
YGA252N
Application
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
Catalog Number
Code de couleur
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
Marque des goujons
Matériau
Matériau de construction - Unité principale
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de connecteur
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - N en pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
Dimension - Taille du trou en millimètres
Dimension - Taille du trou en pouces
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage