HUBBELL CANADA
Image of IMF1BK Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, noir, IMF1BK
Image of IMF1BK Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, noir, IMF1BK
Image of IMF1BK Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, noir, IMF1BK

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, noir, IMF1BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMF1BK

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, noir.

  • Cadre de module à chargement frontal
  • 1 groupe
  • Noir

Accepts All iStation Moudles 3-Units

Détails du produit

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IMF1BK

Construction

Molded

Couleur

Noir

Coupure (ou découpure)

iStation

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Modular Plate Style - Plate Frame
  • Order Quantity - Carton of 20
  • Plate Gang - 1
  • Plate Style - Modular
  • Unit Package - 1

Type d'article

iSTATION Frame

UPC

662620827353

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Unit

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

20