Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMF2EI
Accepts All iStation Moudles 6-Units
Application
Data/Fiber/Audio/Video
Catalog Number
IMF2EI
Construction
Molded
Couleur
Ivoire
Coupure (ou découpure)
iStation
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Snap
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
Horizontal
Spécifications
Type d'article
iSTATION Frame
UPC
662620827377
Taille de l'afficheur
1-Unit
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10