A chave fusível DHC-P oferece proteção confiável para linhas aéreas de distribuição e para os diversos equipamentos nessas linhas, como transformadores, bancos de capacitores, cubículos e linhas. Projetadas para uso externo, as chaves fusíveis DHC são equipadas com ganchos para ferramenta portátil de abertura em carga.
Corpo polimérico em borracha de silicone
Mola de aço inoxidável
Contatos banhados a prata
Conectores de ranhura paralela estanhados com faixa de 6 a 4/0 AWG ou de 6 AWG a 250 MCM
Gancho para ferramenta portátil de abertura em carga
Porta-fusível e componentes fundidos em bronze
Ferragens de aço e suporte NEMA galvanizados conforme as normas ANSI / ABNT / IEC