Curvas polares:
White paper: SDV 1510-C
Aplicação
Distribution
Cor
Gray Housing
Cor - Isolante
Gray
Número do Catálogo
SDV 1510-C
Resistência à flexão do console - máximo.
59.008 lb.
Tipo de Isolador
POLYMER HOUSING
Tipo de Suporte
L
Altura
150 mm
Dimensões
240 mm x 180 mm x 150 mm
Duração
240 mm
Largura
180 mm
Peso
2.8 kg
CARRO
95 kV
Distância de fluência e vazamento
470mm
Distância do arco - seco
210mm
Teste de Corrente - Baixa Corrente e Longa Duração (LCLD)
250 A
Padrão(s) Industrial(is)
ABNT / IEC
Resistência à flexão do console - máximo.
59.008 lb.
Tipo de Suporte
L