Image of  Side Break Disconnect Switch (GTMS-AL)
Image of  Side Break Disconnect Switch (GTMS-AL)

Side Break Disconnect Switch (GTMS-AL)

Curvas polares:

The GTMS-AL is a 3 phase side break disconnect switch consisting of one rotating insulator and one stationary insulator. 

Classificações Elétricas

CARRO

  • 110 kV
  • 150 kV
  • 200 kV
  • 250 kV
  • 350 kV

Classificação Atual

  • 630 A
  • 800 A
  • 1250 A
  • 2000 A
  • 2500 A

Classificação de Tensão

  • 15 kV
  • 25 kV
  • 38 kV
  • 48 kV
  • 72.5 kV