Image of 3406DC 1-1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislamiento

1-1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 3406DC

1-1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislamiento.

Positviely bond conduit to a box or enclosure with RACO® liquidtight straight connectors. Can be used ine either flexible metallic conduit or Type Be flexible nonmetallic liquidtight conduit. Offered in either insulated or noninsulated throat.

  • Construcción de zinc fundido a presión
  • No aislado
  • El anillo de prensaestopas dividido patentado asegura un sellado perfecto, evitando arranques
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 2 pulg.
  • Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia incluidas
  • Todos los componentes son reutilizables
LT COND

General

Catalog Number

3406DC

Conduit Type

Liquidtight

Environmental Conditions

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169980095

Dimensiones

Dimensions

1.966 in x 2.482 in x 2.639 in

Height

2.639 in

Length

1.966 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.572 lb

Width

2.482 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Environmental Conditions

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

5

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

3150