1/2 in. SWIVEL-LOK® Series, Type B Liquidtight Multi-Position Connector
Image of 4732 1/2 in. SWIVEL-LOK® Series, Type B Liquidtight Multi-Position Connector

1/2 in. SWIVEL-LOK® Series, Type B Liquidtight Multi-Position Connector

Marca: Raco

ID del Catálogo: 4732

1/2 in. SWIVEL-LOK®, Type B Liquidtight Multi-Position Connector

  • La construcción totalmente no metálica de color gris proporciona una resistencia superior a la corrosión
  • Cada conector se suministra con una junta tórica de neopreno y una junta de nailon
  • El conector SWIVEL-LOK multiposición (tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 1 pulg.) gira de 0° a 90°, facilitando la instalación en lugares difíciles y eliminando la necesidad de almacenar otros conectores angulares
  • Los conectores con código de barras UPC se embolsan individualmente con un código de barras UPC-A preimpreso y se embalan en cajas de cartón preperforadas con tapa rasgable para una presentación atractiva
  • Disponibles en otros tamaños
LT COND

General

Application

  • For use in dry or wet locations when the conduit and fittings are not subject to physical damage
  • Use Type B conduit and fittings whenever flexibility is required for installation, operation, or maintenance

Catalog Number

4732

Conduit Type

Liquidtight

Connector Type

SWIVEL-LOK

Environmental Conditions

Wet Location

Fitting Type

Connectors

Material

Nylon

Series

SWIVEL-LOK® Series

UPC

050169947326

Dimensiones

Dimensions

3.27 in x 1.3 in x 1.3 in

Height

1.3 in

Length

3.27 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.1 lb

Width

1.3 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Environmental Conditions

Wet Location

Industry Standard(s)

UL 514B

Nema Rating

NEMA 4X, 12 and 13

Configuración

Connector Type

SWIVEL-LOK

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

7200