3 pulg. Conector EMT de rosca fija, sin aislamiento
Image of 2642 3 pulg. Conector EMT de rosca fija, sin aislamiento
*Imagen representativa
Image of 2642 3 pulg. Conector EMT de rosca fija, sin aislamiento

3 pulg. Conector EMT de rosca fija, sin aislamiento

Marca: Raco

ID de catálogo: 2642

3 pulg. Conector EMT de rosca fija, sin aislamiento.

In dry locations, bond EMT conduity to a box or enclosure with RACO® set-screw connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections when taped. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza la protección mecánica
  • Sin aislamiento
  • Con certificación UL para conductos rígidos/IMC, lo que permite flexibilidad de instalación
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2642

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Connectors

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169026427

Dimensiones

Dimensions

3.39 in x 3.93 in x 3.98 in

Height

3.98 in

Length

3.39 in

Trade Size

3 in

Weight

1.099 lb

Width

3.93 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

12

Minimum Pack Quantity

12

Pallet Quantity

540