Image of 1133 3/4 in. Rigid/IMC Bushing, Insulated

3/4 in. Rigid/IMC Bushing, Insulated

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1133

3/4 in. Rigid/IMC Bushing, Insulated

Secure threaded Rigid/IMC conduit. RACO® insulating bushings provide a smooth rounded surface at the entrance of raceway. May also be used on the threaded box end of a conduit connector to smooth the wire entrance.

  • La construcción de hierro maleable garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Aislador clasificado para 150° C
  • Disponible en zinc fundido a presión (Añada DC al final del número de catálogo cuando realice el pedido)
  • Clasificado por UL y CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1133

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Bushings

Insulation Type

Insulated

Item Type

4D

Material

Malleable Iron

UPC

050169011331

Dimensiones

Dimensions

0.563 in x 1.406 in x 1.406 in

Height

1.406 in

Length

0.563 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.077 lb

Width

1.406 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

31500