Image of 2603 3/4 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislamiento

3/4 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2603

3/4 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislamiento.

In dry locations, bond EMT conduity to a box or enclosure with RACO® set-screw connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections when taped. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza la protección mecánica
  • Sin aislamiento
  • Con certificación UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2603

Conduit Type

EMT

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Item Type

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169026038

Dimensiones

Dimensions

1.41 in x 1.21 in x 1.29 in

Height

1.29 in

Length

1.41 in

Trade Size

3 in

Weight

0.095 lb

Width

1.21 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

250

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

10000