5-1/4 pulg. Brida de alfombra redonda, latón
Image of 6230 5-1/4 pulg. Brida de alfombra redonda, latón

5-1/4 pulg. Brida de alfombra redonda, latón

Marca: Raco

ID del Catálogo: 6230

5-1/4 pulg. Brida de alfombra redonda, latón.

  • Las tapas de latón para cajas de suelo están diseñadas para usarse con las bridas redondas RACO® para moquetas y baldosas y con los flotadores redondos ajustables de acero estampado y hierro fundido RACO
  • Las bridas están diseñadas para instalarse en el anillo adaptador RACO, número de catálogo 6244
  • Las bridas para moquetas, las bridas para baldosas y las tapas Hubbell® RACO® se instalan rápida y fácilmente con los tornillos suministrados
  • Orden de instalación: (1) Instalar caja de suelo RACO (2) Instalar anillo adaptador no metálico para 5511 (3) Instalar dispositivo a caja o adaptador 6244 (4) Instalar
  • 6230 no está diseñado para usarse con caja de suelo no metálica RACO 5511
  • 6230 y 6235 no están diseñados para usarse con RACO 6220
  • Instrucciones de instalación incluidas
  • Construcción de latón macizo
  • 5-1/4 pulg. D.E.

General

Accessory Type

Cover

Application

Carpet

Catalog Number

6230

Color

Brass

Cover Shape

Round

Cover Type

Round

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

6230

Type

Flanges

UPC

050169062302

Dimensiones

Altura del paquete

0.37 in

Ancho del paquete

3 in

Diameter - Outside

5.25 in

Dimensions

5.26 in x 5.26 in x 0.37 in

Height

0.37 in

Length

5.26 in

Longitud del paquete

3 in

Peso del paquete

0.353 lb

Weight

0.55 lb

Width

5.26 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514A

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

2800