Abrazadera de conducto de 1-1/4 pulg. Abrazadera de conducto, ángulo recto
Image of 2355RC Abrazadera de conducto de 1-1/4 pulg. Abrazadera de conducto, ángulo recto

Abrazadera de conducto de 1-1/4 pulg. Abrazadera de conducto, ángulo recto

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2355RC

1 1/4 pulg. Abrazadera de conducto, ángulo recto.

  • Tres estilos disponibles, Paralelo, Borde y Ángulo recto, para satisfacer todas las necesidades de instalación
  • Pernos en U, pernos hexagonales y tuercas hexagonales de alta resistencia
  • Capaz de soportar cargas pesadas
  • La construcción de hierro maleable galvanizado por inmersión en caliente proporciona una excelente resistencia a la intemperie y protección contra la corrosión
  • Perfecto para aplicaciones de construcción comercial
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Catalog Number

2355RC

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Clamps

Material

Malleable Iron

UPC

050169986233

Dimensiones

Dimensions

3.34 in x 2.92 in x 2.25 in

Height

2.25 in

Length

3.34 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.485 lb

Width

2.92 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

3750