Cable Management Accessory, VELCRO Brand ONE-WRAP Cable Tie, .5" x 75', Black
Image of HVFBK575 Cable Management Accessory, VELCRO Brand ONE-WRAP Cable Tie, .5" x 75', Black

Cable Management Accessory, VELCRO Brand ONE-WRAP Cable Tie, .5" x 75', Black

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HVFBK575

Cable Management Accessory, VELCRO Brand ONE-WRAP Cable Tie, .5" x 75'

  • Los pucks tienen una gran longitud que se puede cortar a medida
  • Protege el cable con correas de banda ancha para evitar el apriete excesivo

Velcro Fastener

General

Application

Cut To Length

Catalog Number

HVFBK575

Color

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Lock Mechanism

Hook & Loop

Material

Nylon

Specifications

Material - Velcro

Tensile Strength

300 lb.

Type

Velcro Spools

UPC

662620211398

Dimensiones

Length

75 ft

Thickness

0.05

Width

0.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Relacionado con la Fuerza

Tensile Strength

300 lb.

Logística

Carton Quantity

40