Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 7" de profundidad, gris claro, preconfigurado
Image of RE2 Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 7" de profundidad, gris claro, preconfigurado
Image of RE2 Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 7" de profundidad, gris claro, preconfigurado
Image of RE2 Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 7" de profundidad, gris claro, preconfigurado
Image of RE2 Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 7" de profundidad, gris claro, preconfigurado

Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 7" de profundidad, gris claro, preconfigurado

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID de catálogo: RE2

Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 7" de profundidad, gris claro, preconfigurado

  • RE-BOX® Commercial Cabinet
  • 32.2" H x 24.2" W x 7" D
  • Light Gray
  • Pre-Configured

2-Unit

General

Catalog Number

RE2

Color

Item Type

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620812380

Dimensiones

Cubic Capacity

6115.2 cu.in

Depth

7 in

Height

32 in

Weight

48.55 lb

Width

27.3 in

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL Listed

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Logística

Carton Quantity

1